47-12-611-14

Parafusos Imperdíveis, 1/4-20 Rosca, Com folga, Fenda, Recartilhado, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Natural
Cor / Aparência Brilhante
Modelo da manopla Recartilhado
Material da manopla Liga de alumínio
Tipo de rosca ou furo 1/4-20
Modelo de inserto Fenda
Instalação Com folga
Série Manopla estilizada
Espessura mínima do painel exterior 0.80
Espessura máxima do painel exterior 1.60
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 12.00
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 5.30
Embalagem Embalagem a granel
Classe 47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Parafusos Imperdíveis, 1/4-20 Rosca, Com folga, Fenda, Recartilhado, Brilhante