47-10-291-55
Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Com folga, Combinação Phillips/Fenda, Liso(a), Preto
| Material | Aç o |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Modelo da manopla | Liso(a) |
| Material da manopla | Liga de alumínio |
| Tipo de rosca ou furo | 6-32 |
| Modelo de inserto | Combinação Phillips/Fenda |
| Instalação | Com folga |
| Tamanho do inserto | Combinação Phillips N 2/Fenda |
| Série | Miniatura, Série 10, Série 20, Série 30, Série 40, Série 50, Série 60, Série 70, Série 80, Série 100, Série 200, Série 274, Série 277, Série 284, Série 287, Série 290, Série 300, Série 400, Série 500, Série 700, Série 800, Série 900, 20.1 mm Size, Indicador de acesso, Torque regulável, Padrão ATCA, AV-B30, AV-C20, AV-D30, AV-D32, AV-D40, Básico, Biestável, Bifold, Compacto, Torque constante, D9-47, D9-52, Alinhado, Low Profile, Mini, Miniatura - Perfil Baixo, Modular, Deslocado, Prism, Prism-Ex, Fecho de Impacto, Push to Lock, Acesso restrito, Roof top, Shutter, Ejeção por mola, Padrão, Manopla estilizada, T1, T2, V1, Visual Indicator, ZAPT |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.80 |
| Espessura máxima do painel exterior | 1.60 |
| Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 7.20 |
| Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 5.00 |
| Série de diferentes tamanhos | Com trava, No Cup |
| Embalagem | Embalagem a granel |
| Comprimento do flange | 5.65 |
| Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.