10/38 - Rebites de impacto
Crie uma união forte e permanente entre diversos materiais, como metal, madeira e alvenaria, em aplicações com furo cego ou passante, com estes Rebites de Impacto de baixo custo da Southco. De fácil instalação e remoção, eles são a opção perfeita para aplicações de campo, com um custo final reduzido, bem como menor custo de desinstalação.
![10/38 - Rebites de impacto 10/38 - Rebites de impacto](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/Rivets Product class page-968x432.jpg)
Todos os rebites impacto da Southco são igualmente fáceis de instalar, independentemente de qualquer tamanho ou modelo: basta inserir um rebite no furo e pressionar o pino até que o mesmo fique no mesmo nível da cabeça do rebite, seja com a ajuda de um martelo ou de uma ferramenta pneumática. O pino força as hastes do rebite para fora, seja abaixo ou dentro dos materiais sendo rebitados, criando um aperto seguro e resistente. Quando completamente instalados, estes rebites deixam um visual final limpo, com baixa saliência.
- Uma ação de tração incorporada ao design do produto rebita os materiais uns aos outros conforme o rebite é instalado
- Capacidade de alcance de 1,2 mm (0,047") até 36,1 mm (1,421") de espessura
- Disponíveis em seis diâmetros diferentes e inúmeros comprimentos, proporcionando produtos com as dimensões adequadas para uma grande variedade de requisitos materiais e de tamanho
- Alumínio e aço inox, materiais resistentes à corrosão, proporcionam um excelente desempenho a longo prazo, mesmo em aplicações externas
- Desenhos invioláveis ou com indicadores de violação resistem a tentativas de remoção indevida
- Produtos com pino longo são indicados para aplicações em alvenaria
- O modelo para forro de carroceria é indicado para uma rápida reposição ou recolocação de forros para carroceria em madeira compensada
- Altura varia de 1.2 mm (.047") até 36.1 mm (1.421")
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: