37-10-277-20

Fechos de Engate Rápido Flexíveis, Com alavanca, Série 277, Aço inox

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox, Borracha
Acabamento Natural
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de instalação Instalação frontal
Série Série 277
Operação Com alavanca
Classe 37 - Fechos de Engate Rápido com Alavanca
Os Fechos de Engate Rápido com Alavanca Série 37 apresentam uma maçaneta mais longa, que proporciona maior alavancagem e gera maior força de traçÃo com menor esforço de operaçÃo. Os detentores incorporados mantêm a maçaneta firme na posiçÃo fechada, evitando aberturas acidentais provocadas por choques ou vibraçÃo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.