17-T-204
Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Tamanho grande 17, Inserto TP3 (triangular), 3.1 mm, Aço
Material | Aç o |
---|---|
Modelo de inserto | Inserto TP3 (triangular) |
Espessura do material | 9.50 |
Espessura máxima do painel exterior | 3.10 |
Diâmetro do inserto | 14.30 |
Série de diferentes tamanhos | Large Size 17 |
Comprimento | 22.30 |
Tipo | Parafuso |
Classe | 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido |
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.
Escrever sua própria revisão