12-12-202-11
Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Tamanho médio 12,Aleta , 0.6 mm, Aço, Zincado cromato e selador
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zincado, cromato e selador |
Modelo de inserto | Aleta |
Espessura do material | 6.40 |
Espessura máxima do painel exterior | 0.60 |
Diâmetro do inserto | 12.00 |
Série de diferentes tamanhos | Medium Size 12 |
Comprimento | 15.50 |
Tipo | Parafuso |
Classe | 09/12/17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido |
Agregue a funcionalidade de uma solução "mais rápida" para fixação com parafusos e a facilidade de um alinhamento mais tolerante às suas aplicações com acesso frequente. Estes fixadores usam uma rosca tipo Acme modificada, para combinar um travamento fácil e rápido - como um fixador quarto de volta - com a maior potência de aperto e engate dos parafusos imperdíveis.
Escrever sua própria revisão