01-43-35
Fechos Lingueta Embutidos, Tamanho médio, Travamento no sentido anti-horário, Ponto único ou três pontos, Alça, Revestimento em pó, Preto
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Vedado | Não |
Instalação | Com pinos de instalação roscados |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 7.90 |
Altura - Mínima (mm) | 12.70 |
Altura - Máxima (mm) | 28.60 |
Perfil | Embutido |
Rotação | Tipo B - Travamento no sentido anti-horário |
Modelo do Puxador | Alça |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
Classe | 01 - Fechos Lingueta Embutidos |
Melhore a aparência dos seus painéis com estes atrativos fechos embutidos. A base embutida na frente do painel mantém a manopla acionadora recolhida ao mesmo nível da porta. Mecanismos de engate de baixa saliência oferecem opções de instalação para travamento de ponto único ou multipontos.
Escrever sua própria revisão