The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fixadores de Painéis com Anel isolante NYLATCH, 7.9mm (.313 in) Diameter, 1.6mm Max Panel Thickness, Polisulfona, Preto
NY-5G-52-30
Fixadores de Painéis com Anel isolante NYLATCH, 7.9mm (.313 in) Diameter, 1.6mm Max Panel Thickness, Polisulfona, Preto
Especificações
Material
Polisulfona
Cor / Aparência
Preto
Série de diferentes tamanhos
Tamanho grande
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe
NY - Fixadores de Painéis com Duas Peças NYLATCH
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
10608
2024-06-04
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
49
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388