MA-01-520-02-40
McCoy Fechos e Fechaduras para Portas, Portofino com botão de privacidade, Mão esquerda, para dentro, 22 - 30mm Grossura da Porta, Latão polido
Acabamento | PVD |
---|---|
Modelo de lingueta | Curto |
Cor / Aparência | Latão polido |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Vedado | Não |
Espessura mínima do painel exterior | 22.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 30.00 |
Operação | Mão esquerda, para dentro |
Modelo do Puxador | Portofino com botão de privacidade |
Acabamento Embutido | Latão polido |
Classe | MA - Fechaduras para Portas Giratórias |
Qualidade e alto estilo sÃo a essência das fechaduras para porta de entrada da Série McCoy. Estas fechaduras proporcionam solidez de acionamento e oferecem uma grande variedade de acabamentos disponíveis, com construçÃo total em materiais de padrÃo náutico e resistentes à corrosÃo, para garantir um visual de alta qualidade para aplicações em portas pivotantes.
Escrever sua própria revisão