The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos Lingueta com quarto de volta, Travamento com chave, Zamac, Revestimento em pó, Preto
E5-5-405-UU1-12
Fechos Lingueta com quarto de volta, Travamento com chave, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Travamento com chave
Tipo de altura
Fixo
Modelo de inserto
Cylinder Lock
Série
20.1 mm Size
Modelo de acionador
Fechadura cilíndrica
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Pontos de engate
Ponto único ou três pontos
Classe
E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1706
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1383
2024-04-29
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
443
2024-04-29
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
95
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zygology Ltd
Oxford UK
94
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
81
2024-04-29
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
50
2024-04-26
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
38
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
31
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
29
2024-04-29
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
28
2024-04-29
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
12
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
10
2024-04-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0