The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de impacto ocultos, Instalação por encaixe, Sem interruptor, 44.000 n, Plástico, Preto
C3-310
Fechos de impacto ocultos, Instalação por encaixe, Sem interruptor, 44.000 n, Plástico, Preto
Especificações
Material
Plástico
Cor / Aparência
Preto
Instalação
Instalação por encaixe
microswitch
Sem interruptor
Tração
44.00
Classe
C3 - Fechos de Impacto com Garra
Obtenha uma maior força de fechamento com estes Fechos de Impacto com engate em forma de garra acionado por mola, que proporcionam uma ação de engate superior. O mecanismo de tração incorporado garante a tensão constante necessária para prevenir um engate imperfeito ou a fricção da porta contra o batente. Versões com microswitch incorporado oferecem funcionalidades adicionais.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2844
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
1900
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1751
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
756
2024-06-24
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
465
2024-06-14
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
91
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
90
2024-06-03
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
50
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
30
2024-06-11
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
25
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
23
2024-06-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
6
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
3
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
3
2024-06-24
info@steeves.ca
204.474.1239
Dean Lewis Associates
Hayward CA
1
2024-06-05
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650