The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Impacto Deslizantes , Instalação por encaixe, Tamanho pequeno, 0.9 Panel Thickness, 2-3.1 mm Espessura, Plástico, Preto
A3-70-412-25
Fechos de Impacto Deslizantes , Instalação por encaixe, Tamanho pequeno, 0.9 Panel Thickness, 2-3.1 mm Espessura, Plástico, Preto
Especificações
Material
Plástico
Classe do material
ABS
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Espessura mínima do painel exterior
0.90
Espessura máxima do painel exterior
1.10
Altura - Mínima (mm)
2.90
Altura - Máxima (mm)
3.10
Perfil
Padrão
Série de diferentes tamanhos
Tamanho pequeno
Classe
A3 - Fechos Deslizantes
Todos estes fechos de deslizamento sÃo feitos em plástico moldado e fornecem baixo custo e facilidade na instalaçÃo e operaçÃo, com diferentes tamanhos e tipos de pegador se adequam a diferentes aplicações. Todos possuem instalaçÃo de encaixe rápido em um recorte retangular, e sÃo abertos através de uma simples açÃo de deslizamento.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4202
2024-04-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
408
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Intech Holdings Limited
Beijing
121
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
99
2024-04-25
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
82
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
50
2024-04-01
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
Zygology Ltd
Oxford UK
20
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
4
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
3
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811