The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Engate Rápido, Tamanho grande, Engate embutido (instalação com dois furos), Aço, Revestimento em pó
97-67-103-15
Fechos de Engate Rápido, Tamanho grande, Engate embutido (instalação com dois furos), Aço, Revestimento em pó
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Tipo de engate
Engate embutido (instalação com dois furos)
Série de diferentes tamanhos
Large Size, 60 Series
Tipo
Engate
Classe
97 - Fechos de Engate Rápido
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
500
2024-04-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
40
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
24
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
21
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
1
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
1
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00