The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Engate Rápido, Tamanho pequeno, Engate exposto (furo único), Aço inox, Passivado
97-37-104-24
Fechos de Engate Rápido, Tamanho pequeno, Engate exposto (furo único), Aço inox, Passivado
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Cor / Aparência
Natural
Tipo de engate
Engate exposto (furo único)
Série de diferentes tamanhos
Small Size, 30 Series
Tipo
Engate
Classe
97 - Fechos de Engate Rápido
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
40
2024-09-20
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
12
2024-09-20
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
12
2024-09-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Sky Top (Guangzhou) ?????
Guangzhou China
10
2024-09-12
guangzhou@skytop.com.cn
86.20.38324731
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
8
2024-09-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2024-09-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
5
2024-09-16
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
3
2024-09-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2
2024-09-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388