The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Lion Quarter-Turn Receptacle, Small Size, Steel Zinc Plate, Bright chromate
81-35-309-56
DZUS® Lion Quarter-Turn Receptacle, Small Size, Steel Zinc Plate, Bright chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Instalação
Encaixe
Modelo de receptáculo
Instalação por encaixe
Série de diferentes tamanhos
Pequeno 81
Tipo
Lingueta
Classe
81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1850
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zygology Ltd
Oxford UK
905
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
524
2024-05-16
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
161
2024-05-16
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
150
2024-05-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Clancey Company
Overland Park KS USA
48
2024-05-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
40
2024-05-10
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
24
2024-05-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
9
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
8
2024-04-26
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
5
2024-05-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
4
2024-04-29
Sales@praestmark.dk
0045 38884400