The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho médio, Sem restrição, Manopla, Instalação de rebite/parafuso (para furo), Liso(a), Aço, Zincado, Bright
57-10-401-10
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho médio, Sem restrição, Manopla, Instalação de rebite/parafuso (para furo), Liso(a), Aço, Zincado, Bright
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Restrição de acesso
Sem restrição
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Modelo da manopla
Instalação
Rebite/parafuso (furo passante)
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
6.40
Altura - Mínima (mm)
1.60
Altura - Máxima (mm)
9.50
Perfil
Padrão
Série de diferentes tamanhos
Tamanho médio
Mola
Liso(a)
Tração
7.90
Classe
57 - Fecho de Compressão com mola
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
890
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
141
2024-06-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
114
2024-06-21
info@tchweb.com
1.416.299.0089
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
20
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
20
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
17
2024-06-24
info@steeves.ca
204.474.1239
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
10
2024-06-14
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
6
2024-06-21
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777