The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Parafusos Imperdíveis, M3 X 0.5, Pressão, Combinação Phillips/Fenda, Recartilhado, Brilhante
52-39-51-4
Parafusos Imperdíveis, M3 X 0.5, Pressão, Combinação Phillips/Fenda, Recartilhado, Brilhante
Especificações
Material
Aç o
Cor / Aparência
Brilhante
Modelo da manopla
Recartilhado
Tipo de rosca ou furo
M3 X 0.5
Modelo de inserto
Combinação Phillips/Fenda
Instalação
Pressão
Tamanho do inserto
Combinação Phillips N 2/Fenda
Série
Miniatura
Espessura mínima do painel exterior
0.90
Projeção do parafuso quando fixado (mm)
5.30
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm)
0.90
Embalagem
Embalagem a granel
Amostras
Amostras disponíveis
Classe
52 - Parafusos Imperdíveis - Mini
Fixação em espaços limitados não é problema com as dimensões reduzidas da Série Miniatura dos nossos Parafusos Imperdíveis. Opções de insertos combinados e manopla recartilhada proporcionam maior versatilidade na fixação e liberação destes parafusos, seja por acionamento manual ou por ferramenta.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4958
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2019
2024-06-17
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
353
2024-06-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
30
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
15
2024-06-21
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
10
2024-06-11
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1
2024-06-21
info@biscoind.com
1.800.323.1232