The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em 3 furos, Tamanho médio, Sem restrição, Cabeça recartilhada, 0.8-6.4mm Painel, 19.1-28.6mm Altura, Aço, Zincado, cromato Bright
44-T-3
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em 3 furos, Tamanho médio, Sem restrição, Cabeça recartilhada, 0.8-6.4mm Painel, 19.1-28.6mm Altura, Aço, Zincado, cromato Bright
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Restrição de acesso
Ferramenta
Modelo de inserto
Inserto TP3 (triangular)
Altura - Mínima (mm)
19.10
Altura - Máxima (mm)
28.60
Rotação
Tipo A- Travamento no sentido horário
Série de diferentes tamanhos
Tamanho médio
Tração
9.50
Classe
14/43/44 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Três Furos
Uma fração de volta em uma manopla com acionamento manual ou por inserto; isso é tudo o que é preciso para ativar ou desativar uma ação de compressão potente, que reduz a vibração e ruídos indesejados em painéis. A lingueta desliza suavemente em um eixo roscado, proporcionando facilidade no ajuste de compressão por parte do usuário final.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
112
2024-04-26
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
55
2024-04-29
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
30
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
16
2024-04-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
11
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622