The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos Lingueta Magnéticos, Instalação por encaixe,furo retangular, 8 N (1,8 lb),Tamanho pequeno, Branco
02-10-302-10
Fechos Lingueta Magnéticos, Instalação por encaixe,furo retangular, 8 N (1,8 lb),Tamanho pequeno, Branco
Especificações
Material
Plástico
Classe do material
Polipropileno
Cor / Aparência
Preto
Tipo de rosca ou furo
furo retangular
Instalação
Instalação por encaixe
Operação
Magnético
Carga nominal
8 N
Série de diferentes tamanhos
Tamanho pequeno
Classe
02 - Fechos Lingueta Magnéticos
Conquiste flexibilidade usando estes fechos magnéticos no lugar de fechos com acionamento mecânico em aplicações onde a substituição seja possível. Estes fechos não têm partes móveis, são perfeitos para aplicações em portas e painéis metálicos leves, aceitam desalinhamentos e podem inclusive ser usados para aplicações em painéis não metálicos, por meio da instalação de uma chapa de engate de aço.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2966
2024-06-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
348
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
318
2024-06-14
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
306
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
199
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
121
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
119
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
75
2024-06-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
50
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
10
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
4
2024-06-03
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
2
2024-06-06
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692