R4-EM-05D00-100-1
Fecho de Impacto Rotativo Eletrônico, Bloqueio com retardo de tempo, Com sensor de trava, Furo de 4.5mm, Corpo de plástico PC/ABS, Embalagem a granel
Material | Plástico |
---|---|
Restrição de acesso | Acesso Eletrônico |
Tipo de rosca ou furo | M6 X 1.0 |
Modelo de Acionador | Acionador Traseira |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
Modelo com retravamento automático | Com retardo |
Embalagem | Embalado individualmente |
microswitch | Switch de Status da Porta e Trava |
Classe | R4-EM - Travas Rotativas Eletrônicas |
Gatilho tipo Mola | Expulsamento Forte |
Com fácil instalação e manutenção, as travas R4-EM oferecem a conveniência de um controle de acesso eletrônico com a segurança de uma trava rotativa robusta, com construção em metal e de desempenho comprovado, em um mesmo pacote compacto e totalmente integrado. A fácil operação por impacto e o acionamento eletrônico simplificam o controle de acesso em uma grande variedade de aplicações. Um microswitch opcional proporciona um sinal de saída do status da trava. A versão com retravamento com retardo de tempo mantém a porta destravada, proporcionando acionamento manual.
Escrever sua própria revisão