The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos Lingueta com quarto de volta, Travamento com chave, Zamac, Cromado, Brilhante
E5-5-402-UU1-12
Fechos Lingueta com quarto de volta, Travamento com chave, Zamac, Cromado, Brilhante
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Cromado
Restrição de acesso
Travamento com chave
Tipo de altura
Fixo
Modelo de inserto
Cylinder Lock
Série
20.1 mm Size
Modelo de acionador
Fechadura cilíndrica
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Pontos de engate
Ponto único ou três pontos
Classe
E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4340
2024-06-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
1830
2024-06-03
info@sh-cico.com
86-021-54900086
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
1673
2024-06-17
sales@austinhardware.com
800-821-3520
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
929
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
659
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Dean Lewis Associates
Hayward CA
349
2024-06-12
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
145
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
72
2024-06-05
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
71
2024-05-31
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
49
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
45
2024-05-20
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
40
2024-06-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
29
2024-06-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
28
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
IntechBJ Engineering Co. Ltd
Beijing
28
2024-06-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
9
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066