The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 6, Clip-on, Steel, Zinc Plate, Bright chromate
D8-336-330-121
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 6, Clip-on, Steel, Zinc Plate, Bright chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincagem por imersão
Espessura mínima do painel exterior
0.09
Espessura máxima do painel exterior
2.50
Modelo de receptáculo
Instalação por encaixe
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 6
Tipo
Lingueta
Classe
D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
1427
2024-05-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zygology Ltd
Oxford UK
1000
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
500
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
72
2024-05-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Handy FIX
Warsaw Poland
60
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
47
2024-05-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
2
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79