R4-05-21-501-15
Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho micro, Um estágio, Inferior, 8-32 rosca, Aço, Zinco nÃquel, Preto
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zinco níquel |
Cor / Aparência | Preto |
Estágio | Um estágio |
furo de instalação | Rosca 8-32 |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Operação | Inferior |
Série de diferentes tamanhos | Micro Size |
Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de uma trava rotativa com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.
Escrever sua própria revisão