The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
90-3
Capa de vedação, Buraco grande, TPE, Preto
Especificações
Material
Borracha de neoprene
Cor / Aparência
Preto
Série
Padrão
Tipo de acessório
Capa de vedação
Classe
E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®
Tamanho
19.1mm
Projetados para fechamento rápido e seguro em qualquer aplicaçÃo onde vibraçÃo, vedaçÃo e qualidade sÃo essenciais. O sistema Southco VISE ACTION® de travamento pode ser utilizado em vários tipos de corpo e cabeça para atender requisitos específicos de aplicações.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1772
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
949
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
696
2024-06-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
470
2024-06-03
info@sh-cico.com
86-021-54900086
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
414
2024-06-17
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
340
2024-06-17
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
299
2024-06-17
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
107
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
68
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
57
2024-05-27
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
48
2024-06-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
44
2024-06-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Dean Lewis Associates
Hayward CA
37
2024-06-12
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
12
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
10
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
8
2024-05-28
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
7
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
5
2024-05-28
sales@shactech.com
86-21-61099378
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
3
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
3
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
2
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79