The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
80-202
Fechos de Impacto, Instalação por encaixe
Especificações
Material
Plástico
Classe do material
Acetal
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Instalação
Instalação por encaixe
Espessura mínima do painel exterior
1.00
Espessura máxima do painel exterior
3.20
Perfil
Perfil baixo
Classe
80 - Fechos com Instalação por Encaixe
Precisa de uma soluçÃo rápida de fechos que vÃo além das aplicações de porta contra batente tradicionais? Agora você pode combinar a conveniência de uma abertura por acionamento de botÃo e fechamento por impacto em uma soluçÃo com fácil instalaçÃo por encaixe que atende a aplicações com superfícies coplanares.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1731
2024-09-02
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
128
2024-09-02
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
100
2024-09-02
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
50
2024-08-30
southco@all-west.com
1.206.762.1875
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
34
2024-08-30
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB Canada
15
2024-09-03
info@steeves.ca
1.204.474.1239
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
9
2024-09-02
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
9
2024-09-03
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
8
2024-08-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
8
2024-08-15
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
5
2024-09-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3
2024-09-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0