The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Impacto, Travamento com chave, Chave CH 751 (2 chaves incluídas), Alavanca larga - frontal, Cabo/Vareta, multipontos, Zamac, Revestimento em pó, Preto
R3-20-350-50
Fechos de Impacto, Travamento com chave, Chave CH 751 (2 chaves incluídas), Alavanca larga - frontal, Cabo/Vareta, multipontos, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Travamento com chave
Vedado
Sim
Opção de travamento
Chave CH 751 (2 chaves incluídas)
Mecanismo de engate
Cabo/Vareta, multipontos, Lingueta deslizante
Classe
R3 - Fechos de Impacto
Proporciona estilo, segurança e qualidade para portas de acesso e bagageiros de veículos de passeio, trailers, motor homes e outros veículos de transporte comercial, com atrativos acabamentos nas versões padrão e customizadas, instalação final com baixa saliência, desempenho e ergonomia, além da flexibilidade de opções em travamento com chave.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
50
2024-05-20
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
42
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
8
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
4
2024-06-14
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
1
2024-06-14
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Clancey Company
Overland Park KS USA
1
2024-06-13
info@clancey.com
1.800.747.7405