The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Impacto, Tamanho médio, Sem restrição, 25-26 mm Espessura, Plástico, Natural
M1-64-1
Fechos de Impacto, Tamanho médio, Sem restrição, 25-26 mm Espessura, Plástico, Natural
Especificações
Material
Plástico
Classe do material
Policarbonato
Acabamento
Natural
Cor / Aparência
Branco
Restrição de acesso
Auto Relock
Tipo de altura
Fixo
Instalação
Suporte de instalação
Espessura mínima do painel exterior
17.00
Espessura máxima do painel exterior
22.00
Altura - Mínima (mm)
25.00
Altura - Máxima (mm)
26.00
Perfil
Perfil baixo
Série de diferentes tamanhos
Tamanho médio
Classe
M1 - Fechos de Impacto Embutidos
Um modelo embutido e atrativo, um puxador embutido no corpo do fecho e acessórios de montagem ocultos garantem o visual atraente destes fechos. Uma presença sólida e a conveniência de uma ação de impacto fazem com que sejam uma opção funcional. A construção em materiais resistentes à corrosão garantem uma longa vida útil sem perder a beleza estética, mesmo em aplicações externas.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
129
2024-05-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
44
2024-05-03
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Handy FIX
Warsaw Poland
39
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
14
2024-05-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
14
2024-04-17
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
GFCFI-Gulf Falcon Company For Industry
Riyadh KSA
8
2024-05-03
info@gfcfi.com
+966.54.174.1333
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
1
2024-05-03
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811