The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Impacto, Tamanho médio, Sem restrição, 25-26 mm Espessura, Plástico, Natural
M1-61
Fechos de Impacto, Tamanho médio, Sem restrição, 25-26 mm Espessura, Plástico, Natural
Especificações
Material
Plástico
Classe do material
PC / PBT Blend
Acabamento
Natural
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Tipo de altura
Fixo
Instalação
Suporte de instalação
Espessura mínima do painel exterior
2.00
Espessura máxima do painel exterior
7.00
Altura - Mínima (mm)
25.00
Altura - Máxima (mm)
26.00
Perfil
Perfil baixo
Série de diferentes tamanhos
Tamanho médio
Classe
M1 - Fechos de Impacto Embutidos
Um modelo embutido e atrativo, um puxador embutido no corpo do fecho e acessórios de montagem ocultos garantem o visual atraente destes fechos. Uma presença sólida e a conveniência de uma ação de impacto fazem com que sejam uma opção funcional. A construção em materiais resistentes à corrosão garantem uma longa vida útil sem perder a beleza estética, mesmo em aplicações externas.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4305
2024-09-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
1059
2024-09-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
704
2024-09-26
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
410
2024-09-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
340
2024-09-20
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
192
2024-09-20
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
100
2024-08-30
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
47
2024-09-10
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Clancey Company
Overland Park KS USA
35
2024-09-26
info@clancey.com
1.800.747.7405
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
30
2024-08-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
23
2024-09-25
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
20
2024-09-23
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
17
2024-09-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
11
2024-09-23
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
8
2024-09-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB Canada
4
2024-09-03
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3
2024-09-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0