The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Engate Rápido Rotativos, Tamanho grande, Aço, Brilhante
K5-2811-07
Fechos de Engate Rápido Rotativos, Tamanho grande, Aço, Brilhante
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Série de diferentes tamanhos
Tamanho grande
Tipo
Engate
Classe
K2/K3/K4/K5 - Fechos de Engate Rápido Rotativos
Grandes cargas de trabalho, uma conveniente vantagem mecânica e corpo compacto são vantagens que fazem com que estes fechos de engate rápido rotativos da Southco sejam a opção perfeita para aplicações coplanares onde força e espaço são considerações funcionais importantes.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
3133
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
1235
2025-12-05
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
515
2025-12-12
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HTF Inc
Frederick MD USA
267
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
100
2025-12-12
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
76
2025-12-08
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
39
2025-12-05
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
35
2025-12-12
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
32
2025-12-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
27
2025-12-15
info@tchweb.com
1.416.299.0089