The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Montagem de Dobradiças com Clique, Clique, Rebite/parafuso (furo passante), 1.129 N⋅m Torque adiante, 1.129 N⋅m Torque reverso , Copolímero de acetal, Natural, Preto
G6-5-1
Montagem de Dobradiças com Clique, Clique, Rebite/parafuso (furo passante), 1.129 N⋅m Torque adiante, 1.129 N⋅m Torque reverso , Copolímero de acetal, Natural, Preto
Especificações
Material
Copolímero de acetal
Acabamento
Natural
Cor / Aparência
Preto
Torque adiante
1.10
Torque reverso
1.10
Tipo de instalação
Instalação exposta
Instalação
Rebite/parafuso (furo passante)
Série
Clique
Ângulo de posicionamento pré-definido
120° & 170°
Classe
C6 / G6 - Dobradiças com Clique
As dobradiças com posições pré-definidas da Southco’s oferecem várias vantagens para aplicações dependentes de posicionamento de portas, incluindo múltiplas posições pré-definidas, resistência a corrosão e um aspecto visual clean que complementa o design industrial. Todos os modelos são robustos, possuem ciclo de vida estendido e oferecem rotação de 180° para fácil acesso a painéis ou manutenção de equipamentos.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
873
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
182
2025-12-05
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
114
2025-12-09
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
100
2025-12-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
69
2025-11-18
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
55
2025-12-08
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
HTF Inc
Frederick MD USA
40
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
28
2025-12-12
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
24
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
3
2025-12-04
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
2
2025-12-05
info@chilli.com.cn
86.028.85144919