The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos Lingueta com quarto de volta, Cams, Aço, Zincado, cromato brilhante
E5-6005
Fechos Lingueta com quarto de volta, Cams, Aço, Zincado, cromato brilhante
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Prata
Tipo de altura
Fixo
Tipo de acessório
Linguetas
Classe
E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2829
2024-08-06
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
940
2024-08-06
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
730
2024-08-05
sales@astrafasteners.co.za
0027.11.918.6696
ASTRA Fasteners
Johannesburg Gauteng South Africa
730
2024-07-31
sales@astrafasteners.co.za
0027.11.918.6696
Clancey Company
Overland Park KS USA
526
2024-08-05
info@clancey.com
1.800.747.7405
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
500
2024-08-06
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
216
2024-08-06
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
94
2024-08-06
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
75
2024-08-06
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
43
2024-07-19
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zygology Ltd
Oxford UK
41
2024-07-19
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
20
2024-07-17
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Lantec Resources Inc
Manila Philippines
19
2024-07-30
charlie@lantecresources.com
632.8842.96.94
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
17
2024-07-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
15
2024-08-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
13
2024-08-06
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
7
2024-07-26
Sales@praestmark.dk
0045 38884400