The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
VISE ACTION® Fechos de Compressão, 13.5mm, Modelo da manopla, Zamac, Revestimento em pó, Preto
E3-57-35
VISE ACTION® Fechos de Compressão, 13.5mm, Modelo da manopla, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Tipo de altura
Reguláveis
Tipo de instalação
Furo único
Modelo de inserto
Modelo da manopla
Série
Padrão
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
13.00
Altura - Mínima (mm)
9.50
Altura - Máxima (mm)
12.70
Acionamento por cabo
Sim
Rotação
Tipo A- Travamento no sentido horário
Modelo de acionador
Fechadura cilíndrica
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Pontos de engate
Ponto único ou três pontos
Classe
E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®
Tamanho
13.5mm
Projetados para fechamento rápido e seguro em qualquer aplicaçÃo onde vibraçÃo, vedaçÃo e qualidade sÃo essenciais. O sistema Southco VISE ACTION® de travamento pode ser utilizado em vários tipos de corpo e cabeça para atender requisitos específicos de aplicações.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
375
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
135
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
93
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
85
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
50
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
30
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
3
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2024-04-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
1
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
1
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890