The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 4, Press-In, Brass, 0
D8-334-100-300
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 4, Press-In, Brass, 0
Especificações
Material
Bronze
Modelo de receptáculo
Pressão
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 4
Tipo
Lingueta
Classe
D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4818
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
1525
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
817
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
223
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
100
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
55
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
10
2024-06-24
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1
2024-06-24
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622