D4-S6-225ZBYNA

DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 6

Solicite uma cotação
Especificações
Tipo de receptáculo Mola S
Série de diferentes tamanhos Tamanho 6
Tipo Lingueta
Classe D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line
Código Federal de Fabricante 72,794.00
DFCI Número 1219-6225-Z3Y
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 6

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.