D4-F35T18CBCNA

DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 35, Slotted Flush

Solicite uma cotação
Especificações
Modelo de inserto Embutido, com fenda
Série de diferentes tamanhos Tamanho 35
Tipo Receptáculo
Classe D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line
Código Federal de Fabricante 72,794.00
DFCI Número 2356-20-18-C3C
Mil-Spec MIL-F-5591C
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 35, Slotted Flush

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.