The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-25-301-82
Amortecedor de borracha, Preto
Especificações
Material
Borracha
Acabamento
Natural
Cor / Aparência
Preto
Classe
C2 - Fechos de Alavanca
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4087
2025-12-12
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1913
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
130
2025-12-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
75
2025-12-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
72
2025-12-09
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
40
2025-11-28
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
Handy FIX
Warsaw Poland
20
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
19
2025-12-05
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
11
2025-12-02
info@marek.eu
+420 541 420 811
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
7
2025-12-08
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2025-12-09
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79