The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Grab Handle, Tamanho grande, Instalação frontal, Plástico ABS, Preto, Embalado em camadas
B8-63-3
Grab Handle, Tamanho grande, Instalação frontal, Plástico ABS, Preto, Embalado em camadas
Especificações
Material
Plástico ABS
Acabamento
Natural
Cor / Aparência
Preto
Tipo de rosca ou furo
No. 10 ou M5
Tipo de instalação
Instalação frontal
Instalação
Instalação com parafuso
Série de diferentes tamanhos
Tamanho grande
Classe
B8 - Puxadores - Alça
Combine estilo com solidez usando esses puxadores de dimensões confortáveis que proporcionam resistência e uma empunhadura conveniente para o deslocamento de portas, gavetas e painéis pesados. Os dois modelos, duráveis e resistentes à corrosão combinam a conveniência de uma instalação traseira ou frontal com os benefícios estéticos de um desenho com componentes de montagem totalmente ocultos.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
881
2025-12-08
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
681
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
530
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
95
2025-12-15
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
33
2025-12-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
10
2025-12-09
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
10
2025-12-15
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
7
2025-11-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
6
2025-12-02
info@marek.eu
+420 541 420 811
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
4
2025-12-12
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
2
2025-12-09
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79