The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Engate Rápido, Tamanho médio, Engate exposto (furo único e com guia de posicionamento), Aço inox, Passivado
97-57-102-24
Fechos de Engate Rápido, Tamanho médio, Engate exposto (furo único e com guia de posicionamento), Aço inox, Passivado
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Cor / Aparência
Natural
Tipo de engate
Engate exposto (furo único e com guia de posicionamento)
Série de diferentes tamanhos
Medium Size, 50 Series
Tipo
Engate
Classe
97 - Fechos de Engate Rápido
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
2244
2024-09-06
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
246
2024-09-10
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Dean Lewis Associates
Hayward CA
147
2024-09-04
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
97
2024-09-10
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
55
2024-09-06
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
44
2024-09-06
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
10
2024-09-03
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
5
2024-09-10
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
5
2024-09-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Zygology Ltd
Oxford UK
2
2024-08-27
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1
2024-09-05
info@marek.eu
+420 541 420 811