The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Lion Quarter-Turn Receptacle, Medium Size, Rivet / Screw (thru hole), Steel Zinc Immersion Coating
82-35-295-15
DZUS® Lion Quarter-Turn Receptacle, Medium Size, Rivet / Screw (thru hole), Steel Zinc Immersion Coating
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincagem por imersão
Cor / Aparência
Brilhante
Instalação
Rebite/parafuso (furo passante)
Modelo de receptáculo
Rebitado
Série de diferentes tamanhos
Médio 82
Tipo
Lingueta
Classe
81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2512
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
844
2024-05-20
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
725
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
261
2024-05-29
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
247
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
247
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
87
2024-05-28
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
73
2024-06-03
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
67
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
59
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
25
2024-06-14
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
20
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
3
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089