The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Medium Size, Wing, Steel Zinc Plate, Bright chromate
82-12-280-16
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Medium Size, Wing, Steel Zinc Plate, Bright chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Modelo de inserto
Aleta
Série de diferentes tamanhos
Médio 82
Stud Length (L)
10.80
Comprimento
10.80
Tipo
Receptáculo
Classe
81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
5053
2024-06-14
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
100
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
97
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
90
2024-05-29
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
80
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
50
2024-06-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
33
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
15
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
6
2024-06-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Dean Lewis Associates
Hayward CA
5
2024-06-12
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1
2024-06-18
info@biscoind.com
1.800.323.1232