The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Lion Quarter-Turn Receptacle, Small Size, Steel Zinc Plate, Bright chromate
81-35-311-55
DZUS® Lion Quarter-Turn Receptacle, Small Size, Steel Zinc Plate, Bright chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Instalação
Pressão
Modelo de receptáculo
Autocravantes
Série de diferentes tamanhos
Pequeno 81
Tipo
Lingueta
Classe
81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
10324
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1978
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
845
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
147
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
52
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
14
2024-04-25
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
8
2024-04-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
5
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
5
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79