The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Large Size, Slotted Recess, Stainless Steel Passivated
85-11-340-20
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Large Size, Slotted Recess, Stainless Steel Passivated
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Cor / Aparência
Brilhante
Modelo de inserto
Fenda
Série de diferentes tamanhos
Grande 85
Stud Length (L)
15.20
Comprimento
15.20
Tipo
Receptáculo
Classe
81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zygology Ltd
Oxford UK
100
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Handy FIX
Warsaw Poland
100
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
81
2024-04-29
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
62
2024-04-26
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
52
2024-04-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
38
2024-04-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Dean Lewis Associates
Hayward CA
4
2024-04-16
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388