The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Large Size, Slotted Recess, Steel Zinc Plate, Bright chromate
85-11-200-16
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Large Size, Slotted Recess, Steel Zinc Plate, Bright chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Modelo de inserto
Fenda
Série de diferentes tamanhos
Grande 85
Stud Length (L)
11.70
Comprimento
11.70
Tipo
Receptáculo
Classe
81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
285
2024-05-24
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
221
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
219
2024-05-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
95
2024-05-24
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
61
2024-05-01
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
26
2024-05-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
5
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Dean Lewis Associates
Hayward CA
1
2024-05-24
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650