47-10-291-55

Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Com folga, Combinação Phillips/Fenda, Liso(a), Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Cor / Aparência Preto
Modelo da manopla Liso(a)
Material da manopla Liga de alumínio
Tipo de rosca ou furo 6-32
Modelo de inserto Combinação Phillips/Fenda
Instalação Com folga
Tamanho do inserto Combinação Phillips N 2/Fenda
Série Série 10, Série 20, Série 30, Série 40, Série 50, Série 60, Série 70, Série 80, Série 100, Série 200, Série 274, Série 277, Série 284, Série 287, Série 290, Série 300, Série 400, Série 500, Série 700, Série 800, Série 900, 20.1 mm Size, Indicador de acesso, Torque regulável, Padrão ATCA, AV-B30, AV-C20, AV-D30, AV-D32, AV-D40, Básico, Biestável, Bifold, Compacto, Torque constante, D9-47, D9-52, Alinhado, Low Profile, Mini, Miniature , Miniatura - Perfil Baixo
Espessura mínima do painel exterior 0.80
Espessura máxima do painel exterior 1.60
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 7.20
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 5.00
Série de diferentes tamanhos Com trava, No Cup
Embalagem Embalagem a granel
Comprimento do flange 5.65
Classe 47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Com folga, Combinação Phillips/Fenda, Liso(a), Preto

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.