The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Engate Rápido Flexíveis, Série 100, Aço, F Tipo de engate
37-10-101-10
Fechos de Engate Rápido Flexíveis, Série 100, Aço, F Tipo de engate
Especificações
Material
Aç o, Borracha
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Restrição de acesso
Sem restrição
Tipo de instalação
Instalação frontal
Série
Série 100
Tipo de engate
F
Operação
Puxador
Fecho montado
Sim
Classe
37 -Fechos de Engate Rápido com Maçaneta Flexível
A série 37 dos Fechos de Engate Rápido com Maçaneta Flexível apresenta uma construçÃo reforçada em um corpo flexível que acomoda o desalinhamento de portas e painéis irregulares e proporciona maior força de traçÃo e fixaçÃo. O modelo flexível, tipo puxe e prenda, somado à generosa área de empunhadura, garante que os fechos da série 37 sejam muito fáceis de operar em campo, mesmo com o uso de luvas de proteçÃo.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
480
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
436
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
246
2024-06-14
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
92
2024-06-12
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Clancey Company
Overland Park KS USA
44
2024-06-13
info@clancey.com
1.800.747.7405
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
40
2024-06-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
36
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
16
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
14
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
10
2024-06-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
6
2024-05-27
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
1
2024-05-29
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781