The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Engate Rápido, Engate, Aço, Zincado, cromato brilhante
TL-17-201-07
Fechos de Engate Rápido, Engate, Aço, Zincado, cromato brilhante
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Tipo
Engate
Classe
TL - Fechos de Engate Rápido - Alavanca
DFCI Número
7880-C7-Z3C
Os Fechos de Engate Rápido da Southco proporcionam uma vantagem mecânica através de um acionamento por alavanca que une painéis e os mantém seguros. Disponíveis em vários tamanhos, estes fechos oferecem flexibilidade de design para uma variedade de aplicações.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
2000
2024-04-26
sales@shactech.com
86-21-61099378
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
489
2024-05-20
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zygology Ltd
Oxford UK
472
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
420
2024-05-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
98
2024-05-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
54
2024-05-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
35
2024-05-08
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
10
2024-05-20
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
4
2024-05-10
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
1
2024-05-20
info@chilli.com.cn
86.028.85144919