The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
TL-05-117-52
Fecho Deslizante, Aço inox, Brilhante
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Cor / Aparência
Brilhante
Classe
TL - Fecho Deslizante
DFCI Número
8415-03-SS
Os fechos de deslizamento da Southco oferecem resistência a vibraçÃo e toleram desalinhamento para manter os painéis firmes no lugar. AçÃo simples de deslizar para travar, operaçÃo manual que permite remoçÃo fácil para acesso ou manutençÃo, proporciona flexibilidade em uma variedade de aplicações.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
860
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
405
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
384
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zygology Ltd
Oxford UK
152
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
139
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
117
2024-06-21
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Dean Lewis Associates
Hayward CA
28
2024-06-12
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
8
2024-05-27
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
IntechBJ Engineering Co. Ltd
Beijing
7
2024-06-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0