R4-EM-43-131
Travas de Impacto Eletrônicas Rotativas, Automático, Sem interruptor, Conector sem vedação, Furo, Aço inox,
Material | Aço inox, Nylon com fibra de vidro, PC/ABS Blend, Policarbonato |
---|---|
Restrição de acesso | Acesso Eletrônico |
Tipo de rosca ou furo | Furo |
Modelo de Acionador | Acionador Traseira |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Perfil | Embutido / Oculto |
Opções de conector | Conector sem vedação |
Modelo com retravamento automático | Automático |
microswitch | Sem interruptor |
Classe | R4-EM - Travas Rotativas Eletrônicas |
Gatilho tipo Mola | Expulsamento Forte |
Com fácil instalação e manutenção, as travas R4-EM oferecem a conveniência de um controle de acesso eletrônico com a segurança de uma trava rotativa robusta, com construção em metal e de desempenho comprovado, em um mesmo pacote compacto e totalmente integrado. A fácil operação por impacto e o acionamento eletrônico simplificam o controle de acesso em uma grande variedade de aplicações. Um microswitch opcional proporciona um sinal de saída do status da trava. A versão com retravamento com retardo de tempo mantém a porta destravada, proporcionando acionamento manual.
Escrever sua própria revisão