N6-C-42-24
Capas para as Abas da Dobradiças, Aba pequena, Aço Inox 316, Alto brilho
Material | Aç o Inox 316 |
---|---|
Acabamento | Alto brilho |
Série de diferentes tamanhos | Aba pequena |
Tipo de acessório | Capa estampada |
Comprimento | 19.00 |
Tipo | Acessório |
Classe | N6 - Dobradiças com Instalação de Superfície |
A Dobradiça com Instalação de Superfície Externa N6 da Southco, totalmente construída em aço inox, oferece uma durabilidade superior e resistência contra corrosão, mesmo em aplicações em ambientes potencialmente agressivas. A Dobradiça N6 está disponível em 6 tamanhos distintos, com várias configurações de abas, garantindo máxima flexibilidade de design. Disponíveis com construção em aço inox 304 ou 316 e revestimento passivado ou de alto brilho, as Dobradiças N6 proporcionam um visual refinado sem sacrificar a funcionalidade.
Escrever sua própria revisão