N6-4E-424-24

Dobradiças, Aba pequena, 58 mm, Aço Inox 316, Alto brilho

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o Inox 316
Acabamento Alto brilho
Série de diferentes tamanhos Aba pequena, Aba tamanho médio
Comprimento 58.00
Tipo Radial Fan
Classe N6 - Dobradiças com Instalação de Superfície

A Dobradiça com Instalação de Superfície Externa N6 da Southco, totalmente construída em aço inox, oferece uma durabilidade superior e resistência contra corrosão, mesmo em aplicações em ambientes potencialmente agressivas. A Dobradiça N6 está disponível em 6 tamanhos distintos, com várias configurações de abas, garantindo máxima flexibilidade de design. Disponíveis com construção em aço inox 304 ou 316 e revestimento passivado ou de alto brilho, as Dobradiças N6 proporcionam um visual refinado sem sacrificar a funcionalidade.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Dobradiças, Aba pequena, 58 mm, Aço Inox 316, Alto brilho

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.